ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - 固定式连接器
1915699

固定式连接器, 额定横截面: 1 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 200 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: ZEC 1,0/..-LPV, 针距: 3.5 mm, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: ZEC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

可轻松连接部件
经济型直插式连接只需要一个部件