HC-KDT 9-10 - 电缆衬套
HC-KDT 9-10
-
电缆衬套
1644093
电缆衬套,适用电缆直径9-10mm,电缆扎带可用作固线夹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
材料规格
标识材料
热塑性橡胶
阻燃等级,符合UL 94
HB
电缆/电线
电缆外径
9 mm ... 10 mm
特性
导线密封范围
9.00 mm ... 10.00 mm
设计结构, 电缆密封件
打开
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1644093
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7AZA
产品关键代码
AF7AZA
GTIN
4017918895952
单件重量(含包装)
6.12 g
单件重量(不含包装)
4.42 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121448
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助