SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910EX
-
总线系统孔式插座
1457788
总线系统插座式孔式连接器,M12,PROFIBUS,屏蔽,B 编码,2 位,SPEEDCON 快速互锁系统,板后 Pg9 螺纹安装,0.5 m 总线电缆 2 x 0.25 mm2,适合在防爆区 2 具有潜在爆炸性的区域安装。
产品详情
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 传感器类型 | PROFIBUS |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | ≤ 50 V AC/DC |
| 额定电流IN | 4 A |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | B |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
| 电缆重量 | 90 kg/km |
| 光缆类型 | PROFIBUS |
| 电缆类型(缩写) | 910 |
| 信号类型/分类 | PROFIBUS |
| 电缆结构 | 1x2xAWG24/19 |
| 电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 2x 0.25 mm² (信号线路) |
| 填充层材料 | PP |
| 导线绝缘材料 | Foam-Skin PP |
| 线径,包括绝缘层 | 2.55 mm ±0.07 mm |
| 单线,颜色 | 红色,绿色 |
| 总绞线 | 2根绞合在各自填充线芯上的绞线互相绞合 |
| 屏蔽 | 铝箔带塑料涂层,镀锡铜质屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | 300 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 1500 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1500.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆电阻 | ≤ 78.6 Ω/km |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| 电缆容量 | 额定 30 pF/m |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 65 mm |
| 弯折次数 | 4000000 |
| 弯曲半径 | 65 mm |
| 横向轨迹 | 4.5 m |
| 横向速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 3 m/s² |
| 弯折次数 | 5000000 |
| 横向轨迹 | 4.5 m |
| 横向速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 3 m/s² |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 其它防护功能 | 粘合性低 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
| IP65 (已插入情况下) | |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -30 °C ... 75 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | ATEX标准94/9/EC |
| 标准/规格 | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| 标准标识 | 一致性声明 |
| 标准/规格 | QSI 10 ATEX 2018U |
| II 3G Ex nA II Gc | |
| 订货号 | 1457788 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABQYAA |
| 产品关键代码 | ABQYAA |
| GTIN | 4046356627160 |
| 单件重量(含包装) | 55 g |
| 单件重量(不含包装) | 55 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |