SACCBP-FS-4CON-PG9/0,5-990SCO
-
总线系统孔式插座
1437847
总线系统孔式插座,CC-Link,4芯,M12,SPEEDCON,屏蔽,板后/Pg9螺纹安装,带0.5m总线电缆
产品详情
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母