CARRIER-EMP 22 (27X18) - 标记槽
0827448

标记槽, 可用于直径22 mm的所有按钮和开关, 黑色, 未标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 直径: 23 mm, 文本框高度: 18 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








适配产品



优势

卡接式UC-/US-EMP …标签可用于标识CARRIER-EMP 22 ...标识支架
可用于所有按钮和开关,直径:22 mm