TP 3057V/WT
-
触控面板
2403464
坚固-触控面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),640 x 480 像素 (VGA),262144 色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
IP67保护等级,防风雨影响
显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套