Solarline串汇流箱(SCB)可用于小型光伏屋顶系统和大型地面光伏系统。汇流箱的主要任务是为光伏系统提供电涌保护、汇集光伏串(如有必要),并直通连接本地等电位连接的保护等电位连接导线。
其他功能为可选项,根据设备选用。
可选功能的示例包括使用光伏串保险丝保护光伏串,以及通过直流隔离开关或直流消防开关断开光伏串的连接。
汇流箱的全部功能范围可根据其订货名称确定(请见汇流箱装箱单中的型号说明,可在“下载”区域内下载)。
SOL-SC-20ST-1-15F-00002131
-
汇流箱(SCB)
1118969
光伏串汇流箱,适用于最高达1500 V DC的光伏系统,用于连接最多20个光伏串。通过保险丝支架、直流绝缘体和过载保护 (T2) 获得双面熔断保护。电缆通过多电缆密封圈进入。包括15 A保险丝。
产品详情
适配产品
优势
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
全套方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误
最合适的连接技术和组件
面向应用的分析和咨询
库存多种串汇流箱
电涌保护器安装在最佳位置