MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC
-
隔离放大器
2814867
产品详情
产品类型 | 信号倍增器 |
通道数目 | 2 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
截止频率(3dB) | 30 Hz |
额定条件下的最大功耗 | 15 mW |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保护电路 | 瞬态保护 |
阶跃响应(10-90%) | 12 ms |
最大温度系数 | < 0.015 %/K |
温度系数,典型值 | 0.0075 %/K |
最大传输误差 | ≤ 0.15 % (终值的) |
典型传输误差 | 0.05 % (终值的) |
电源 | |
电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
最大电流耗量 | < 25 mA |
信号 | |
输入说明 | 电流输入 |
输入数目 | 1 |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电流输入信号 | 0 mA ... 24 mA (每步幅0.1mA自由设置) |
最大电流输入信号 | 50 mA |
输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
电压量程 | 最小 4 V |
电流量程 | 最小 8 mA |
信号 | |
输入说明 | 电压输入 |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电压输入信号 | 0 V ... 12 V (每步幅0.1V自由设置) |
最大电压输入信号 | 30 V |
输入电压的输入电阻 | 200 kΩ |
电压量程 | 最小 4 V |
电流量程 | 最小 8 mA |
信号: | |
输出数目 | 2 |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电压输出信号 | 0 V DC ... 10 V DC |
2 V DC ... 10 V DC | |
0 V DC ... 5 V DC | |
1 V DC ... 5 V DC | |
电流输出信号 | 参见订货代码/组态表 |
最大电流输出信号 | 35 mA |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
信号: | |
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电压输出信号 | 参见订货代码/组态表 |
最大电压输出信号 | 15 V |
负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2814867 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1XXX |
产品关键代码 | DK1XXX |
GTIN | 4017918820336 |
单件重量(含包装) | 137.6 g |
单件重量(不含包装) | 117.2 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
校准可选输入和输出信号
4端隔离