VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
网络电缆
1404986
预制以太网电缆,屏蔽,4对,26* AWG柔性线(7芯),RAL 9005(墨黑),RJ45插头/IP67(黑色)转RJ45插头/IP67(黑色),直连线,长度:2 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 传输速率 | 1 GBit/s |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, 卡接锁紧 |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 插入力 | 30 N (通过信号触点) |
| 拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, 卡接锁紧 |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 插入力 | 30 N (通过信号触点) |
| 拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 电缆长度 | 2.00 m |
| Ethernet [94D] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 2464 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Ethernet [94D] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号速度 | 0.6 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.98 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | 抗紫外线的PVC(加强) |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 0.80 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对,双绞线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | < 140 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz时) |
| 电缆容量 | < 56 nF/km |
| 额定电压,电缆 | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| 线芯测试电压/线芯 | 2500 V DC (2 s) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2500.00 V DC (2 s) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 60 mm |
| 拉伸强度 | 80 N |
| 阻燃 | 符合 VW-1 |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 60 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1404986 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNABM |
| 产品关键代码 | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| 单件重量(含包装) | 148.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 140.437 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |