NBC-500,0-94S
-
网络电缆
1421866
按米供货, 网络电缆, Ethernet CAT7 (10 Gbps), 屏蔽, PE-X 无卤素, 黑色, 8-线芯 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 颜色 单芯: 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色, 电缆长度: 500 m, 用于铁路应用
产品详情
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT7 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT7, 10 Gbps |
| 电缆长度 | 500 m |
| 以太网BETAtrans®轨道交通应用CAT7 [94S] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 59 kg/km |
| 铜重量 | 28 kg/km |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网BETAtrans®轨道交通应用CAT7 [94S] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号运行时间 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 4对,双绞线 |
| 最大导线电阻 | ≤ 145 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | 5.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 工作电容 | 44 nF (每公里) |
| 额定电压,电缆 | 125 V AC (Uo) |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 60 N (短期) |
| ≤ 15 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 100 dB (1 MHz) |
| 99 dB (10 MHz) | |
| 95 dB (100 MHz) | |
| 92 dB (200 MHz) | |
| 90 dB (250 MHz) | |
| 83 dB (500 MHz) | |
| 81 dB (600 MHz) | |
| 80 dB (700 MHz) | |
| 77 dB (800 MHz) | |
| 75 dB (900 MHz) | |
| 74 dB (在1000 MHz时) | |
| 72 dB (在1100 MHz时) | |
| 70 dB (在1200 MHz时) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 97 dB (1 MHz) |
| 96 dB (10 MHz) | |
| 92 dB (100 MHz) | |
| 89 dB (200 MHz) | |
| 87 dB (250 MHz) | |
| 80 dB (500 MHz) | |
| 78 dB (600 MHz) | |
| 77 dB (700 MHz) | |
| 74 dB (800 MHz) | |
| 72 dB (900 MHz) | |
| 71 dB (在1000 MHz时) | |
| 69 dB (在1100 MHz时) | |
| 67 dB (在1200 MHz时) | |
| 回波损耗 (RL) | 24 dB (1 MHz) |
| 33.9 dB (10 MHz) | |
| 38.3 dB (100 MHz) | |
| 35.3 dB (200 MHz) | |
| 32.9 dB (250 MHz) | |
| 29.7 dB (500 MHz) | |
| 30.6 dB (600 MHz) | |
| 31 dB (700 MHz) | |
| 26.7 dB (800 MHz) | |
| 28.6 dB (900 MHz) | |
| 27.5 dB (在1000 MHz时) | |
| 26.9 dB (在1100 MHz时) | |
| 26.3 dB (在1200 MHz时) | |
| 串扰衰减 (ACR) | 100 dB (1 MHz) |
| 99 dB (10 MHz) | |
| 93 dB (100 MHz) | |
| 88 dB (200 MHz) | |
| 86 dB (250 MHz) | |
| 78 dB (500 MHz) | |
| 74 dB (600 MHz) | |
| 72 dB (700 MHz) | |
| 69 dB (800 MHz) | |
| 67 dB (900 MHz) | |
| 65 dB (在1000 MHz时) | |
| 63 dB (在1100 MHz时) | |
| 61 dB (在1200 MHz时) | |
| 功率总和串扰衰减 (PS-ACR) | 97 dB (1 MHz) |
| 96 dB (10 MHz) | |
| 90 dB (100 MHz) | |
| 85 dB (200 MHz) | |
| 83 dB (250 MHz) | |
| 75 dB (500 MHz) | |
| 71 dB (600 MHz) | |
| 69 dB (700 MHz) | |
| 66 dB (800 MHz) | |
| 64 dB (900 MHz) | |
| 62 dB (在1000 MHz时) | |
| 60 dB (在1100 MHz时) | |
| 58 dB (在1200 MHz时) | |
| 屏蔽衰减 | 0.25 dB (1 MHz) |
| 0.76 dB (10 MHz) | |
| 2.49 dB (100 MHz) | |
| 3.69 dB (200 MHz) | |
| 4.18 dB (100 MHz) | |
| 5.6 dB (500 MHz) | |
| 6.74 dB (600 MHz) | |
| 7.32 dB (700 MHz) | |
| 7.89 dB (800 MHz) | |
| 8.5 dB (900 MHz) | |
| 9.11 dB (在1000 MHz时) | |
| 9.5 dB (在1100 MHz时) | |
| 9.9 dB (在1200 MHz时) | |
| 60.00 dB (1000 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 符合EN 60684-2 | |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (内部电缆Ia、Ib、II/外部电缆Ia、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (防火等级1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (风险层 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分类C/F1) | |
| NF F16-101 (内部电缆A1、A2、B/外部电缆A1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (级 A) | |
| UIC 564-2 (级 A) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 订货号 | 1421866 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1LFA |
| 产品关键代码 | AF1LFA |
| GTIN | 4055626285801 |
| 单件重量(含包装) | 28.22 kg |
| 单件重量(不含包装) | 28.22 kg |
| 原产地 | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |