模块用于Inline站内部。 借助该模块,可以通过区段回路 (US) 提供24 V电源电压。因此,它可通过传感器的US提供24 V电源,后者又通过1线制技术连接到IB IL 24 DI.../HD-PAC Inline模块上。
IB IL PD 24V
-
Inline模块
2863054
Inline电位分配模块(24V),不带附件,由分段电路(US)提供24 V电源
产品详情
适配产品
优势
24 V分段电压的电源(US)