BC 107,6-KIT-U22-7035+4PTDA9 - 外壳组件
1311010

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 用于安装在DIN导轨上,带透明铰链式防护盖, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 宽度: 107.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 60.7 mm, 包括4个固定式连接器,9位,直插式,用于2.5 mm2,额定电流:24 A,400 V, PCB表面: 8300 mm2

产品详情









适配产品