为确保变电站安全可靠运行,变电站的控制技术不可或缺。输配电系统的一项重要任务便是为这些设备提供故障安全电源和保护。为此,菲尼克斯电气提供了可冗余安装的24 V DC专用电源设备以及可用于分别保护各项功能的紧凑型设备断路器。我们的紧凑型保护和控制装置支持多种保护、控制和测量功能,适于各种应用。
有效保护设备
为设备提供单独防护。使用设备断路器,可靠保护设备并由此确保系统的持续高可用性。
卓越的可用性
采用先进的电源技术,确保为变电站中的电气设备提供冗余电源。
全面保护电网
我们的创新型保护和控制装置具有全面保护功能,特别适用于客户电网和配电网。这些设备在运行过程中无需过多维护,且长期稳定。同时,配备高分辨率显示屏和多种功能按键,操作方便。
变电站中的冗余辅助电源
对变电站而言,100%的系统可用性是重中之重。系统部件或单个组件故障都可能大幅度增加成本。冗余系统有助于避免此类故障,确保配电站的高可用性。利用冗余辅助电源概念,一次侧两个电源并联运行,一旦一个电源出现故障,另一个电源可完全承担负载。要为多个控制柜提供稳定的24 V DC电源,必须先使用圆形接头(-X1、-X2)连接控制柜。借助插拔式螺钉或直插式接线端子,插头即可轻松、安全地安装至现场。电源通过两个冗余模块/二极管(-G10、-G11)退耦,确保故障电源(-G1、-G2)或电缆线路的短路不会导致负载断电。这样,即使只有一个模块也可满足所连负载在所有运行状态下的全部功率要求。紧凑型PTFIX端子(-X10、-X11)可在控制柜内轻松实现电压分配。集成的设备断路器可保护设备,在发生故障(-F10、-F11、-F12)时实现定向停机。从而,确保高系统可用性。