M12连接器可在工业环境中实现10 Gbps通信

工业环境中实现10 Gbps通信 您还可以在生产运营中利用办公室世界的高速传输速度。

现代自动化过程对大量数据快速传输的要求越来越高。使用菲尼克斯电气全新的M12连接器,系统的数据传输速率将高达10 Gbps,优势明显。从而确保从办公室到设备,贯穿整个公司网络的无缝通信。

通过工业测试:CAT6A

通过工业测试:CAT6A

CAT6A——工业应用中的高速数据传输

CAT6A组件满足IEC关于在工业环境中完全实现10 Gbps通信的全部要求。

菲尼克斯电气所有的10 Gbps设备连接器均满足这些要求。

优势:数据传输速度快,在工业应用中的可靠性久经考验。

嵌入式连接器

嵌入式连接器

10 Gbps M12嵌入式连接器

根据应用,集成10 Gbps通信。菲尼克斯电气提供多种M12嵌入式连接器,可确保设备中的优化连接。

  • 带RJ45连接的M12也可用作控制柜穿板式连接器
  • 带焊接的M12
  • 带屏蔽电缆连接的M12
通过Piercecon®实现快速组装

通过Piercecon®实现快速组装

10 Gbps组装用M12连接器

使用Piercecon®连接,菲尼克斯电气的10 Gbps M12连接器可直接在现场快速简易组装。

10 Gbps数据连接器

10 Gbps数据连接器

10 Gbps组装用RJ45连接器

菲尼克斯电气的RJ45连接器采用IDC快速免剥线连接,可直接在现场轻松快速组装。

根据安装场合,选择带IP20或IP65/67防护等级的连接器。

预制尾缆

预制尾缆

10 Gbps尾缆

菲尼克斯电气提供实现10 Gbps以太网通信所必须的各种电缆, 包括即连即用的预制电缆或适用于现场组装的非预制电缆。

您想了解更多信息吗?

请点击下方按钮,了解有关10 Gbps设备连接器的更多信息。