IO-Link Safety

Новый стандарт: Безопасная связь до последнего метра

Что такое IO-Link Safety?

IO-Link Safety — это расширение глобально стандартизированной связи IO-Link с учетом требований функциональной безопасности. Таким образом, IO-Link Safety обеспечивает последовательную и безопасную связь в системах автоматизации, начиная с уровня управления и заканчивая связанными с безопасностью датчиками и исполнительными элементами в полевых условиях.

Благодаря расширению технологии пользователи также получают преимущества, характерные для IO-Link, в области функциональной безопасности, такие как простая параметризация через IODD или быстрая замена устройств. В результате получается универсальное, простое и экономически эффективное решение для обеспечения безопасности. Взаимодействие IO-Link и IO-Link Safety обещает новые, независимые от производителя концепции машин и установок.

Преимущества IO-Link Safety

IO-Link Safety объединяет проверенные преимущества технологии IO-Link с областью функциональной безопасности:

  • Повышение производительности благодаря подробным данным о состоянии
  • Упрощение процессов установки, обслуживания и замены благодаря внедренным стандартам
  • Повышение доступности и точности данных с помощью простого преобразования A/D
  • Быстрая настройка благодаря дистанционной диагностике
  • Интеграция компонентов безопасности благодаря функциональности безопасности
White paper
Новый стандарт: IO-Link Safety

Хотите реализовать новые концепции машин и систем с помощью IO-Link Safety? Из нашего white paper Вы узнаете о структуре и преимуществах системы IO-Link и системы безопасности IO-Link, важную техническую информацию и первые практические примеры в машиностроении.

Загрузить white paper сейчас
IO-Link Safety на заводе

Как работает IO-Link Safety?

IO-Link — это открытый последовательный протокол связи типа «точка-точка» для подключения датчиков и исполнительных элементов к системе автоматизации.

Передача данных безопасности IO-Link по черному каналу

Передача данных безопасности IO-Link по черному каналу

Принцип действия черного канала

Расширение технологии IO-Link Safety основано на идее принципа действия черного канала. Этот принцип обеспечивает безопасную связь через стандартизированную среду передачи данных IO-Link. Для этого сигналы, связанные с безопасностью, и стандартные сигналы передаются в одном канале связи.

Безопасная и независимая от полевой шины связь через IO-Link Safety

Безопасная и независимая от полевой шины связь через IO-Link Safety

Независимая от полевой шины связь

Благодаря стандартизированной связи через IO-Link Safety количество используемых устройств IO-Link в будущем может быть сокращено. Независимая от полевой шины связь также облегчает закупки и экономит складские расходы.

Системная архитектура

Архитектура системы безопасности IO-Link также включает в себя контроллер, ведущее устройство безопасности IO-Link и одно или несколько оконечных устройств. Для обработки данных по безопасности необходимо наличие контроллера безопасности.

Архитектура систем IO-Link и IO-Link Safety
Ведущее устройство IO-Link Safety и устройство IO-Link Safety

Ведущее устройство IO-Link Safety и устройство IO-Link Safety

Ведущее устройство безопасности IO-Link

Ведущее устройство безопасности IO-Link обеспечивает интерфейс к контроллеру безопасности верхнего уровня и обеспечивает безопасную связь с подключенными устройствами IO-Link.

Устройства безопасности IO-Link

Помимо классических небезопасных устройств IO-Link, благодаря технологическому расширению к ведущему устройству безопасности IO-Link можно подключить связанные с безопасностью устройства IO-Link, такие как безопасные датчики, безопасные датчики через выходной сигнал устройства переключения, безопасные исполнительные элементы или смешанные безопасные устройства (например, мехатронные устройства).

IO-Link Safety в применении

Приведенные ниже примеры применения показывают, насколько универсальной и полезной может быть система IO-Link Safety в различных отраслях промышленности.

Производственная линия с роботами

Производственная линия с роботами

Контроль безопасного положения роботов

На производственной линии робот помогает собирать сырье для изготовления изделия.

IO-Link Safety обеспечивает экономичный и безопасный контроль положения робота. Многочисленные возможности диагностики позволяют планировать техническое обслуживание, выявлять неисправности и устранять их. Благодаря функции хранения данных IO-Link, в случае повреждения можно просто
заменить устройство. Использование стандартизированных кабелей упрощает кабельную разводку.

Ведущее устройство на клемме пневматического клапана

Ведущее устройство на клемме пневматического клапана

Безопасное отключение клемм пневматических клапанов

Кнопки аварийного останова предназначены для прерывания напряжения питания на клеммах клапана и, соответственно, подачи пневматического воздуха в цилиндры при срабатывании.

IO-Link обеспечивает полный доступ к диагностическим сообщениям клапанного терминала. Безопасное отключение происходит до уровня PLe или SIL 3. Подключение также может быть выполнено в условиях повышенной защиты в диапазоне IP65/67. Использование кабеля M12 с зажимом Push-Pull упрощает и оптимизирует кабельную разводку.

White paper IO-Link Safety

White paper IO-Link Safety

Подробнее об IO-Link Safety

Вы хотите получить дополнительную информацию о IO-Link Safety?

Из нашего white paper Вы можете узнать подробности по темам:

❯ Структура IO-Link и IO-Link Safety
❯ Безопасность IO-Link в контексте функциональной безопасности
❯ Изменения в системе безопасности IO-Link