The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерный соединитель с технологией Push-in

12.11.2024
Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in

Новые штекерные соединители Connexis DD31PS с технологией соединения Push-in от Phoenix Contact упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве.

Тенденция к использованию подготовленных решений в промышленном производстве дает компаниям возможность быстрее и эффективнее организовать производственные процессы. Тем не менее, существуют также соединения для различных применений в полевых условиях, кабельная разводка которых должна выполняться специалистом на месте.
Технология соединения Push-in новых штекерных соединителей провод-плата позволяет гибко соединять не подготовленные компоненты. Технология прямого подсоединения Push-in позволяет выполнять кабельную разводку жестких и гибких проводов, оснащенных наконечниками, без использования инструмента. Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact также предлагает кодирование штекеров и разъемов на плату.
Серия DD31PS подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Например, в робототехнике, лифтовой технике или управлении аккумуляторами. Штекерные соединители провод-плата с зажимом Push-in доступны в двухрядном исполнении с числом контактов от 4 до 20 с шагом 3,81 мм. Они дополняют существующий ассортимент штекерных соединителей провод-плата с технологией обжимного соединения.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации