The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) как новатор в области искусственного интеллекта

14.11.2023
Комплексная система TSN для приложений искусственного интеллекта

На выставке автоматизации SPS в Нюрнберге компания Phoenix Contact впервые представляет интегрированную систему TSN, состоящую из контроллера и управляемых коммутаторов для Profinet. Система TSN позволяет реализовать конвергентные сети ИТ/OT, в том числе для приложений искусственного интеллекта, таких как машинное обучение.

Сегодня ИТ- и OT-приложения часто реализуются в отдельных сетях, чтобы не перегружать их и обеспечить критически важную связь в реальном времени. Конвергентная сеть, которая в равной степени используется ИТ- и OT-приложениями, обладает высоким, в основном неиспользованным потенциалом. Конвергентная сеть особенно полезна для приложений ИИ, таких как оптическое обнаружение отклонений: большие объемы данных должны передаваться из поля к ИИ, а результат работы ИИ влияет на управляемый процесс в реальном времени. При этом для обработки и оценки распределенных полевых данных необходима высокоточная синхронизация времени. Технология TSN обеспечивает такую конвергенцию сетей с помощью различных инструментов. Для использования вышеуказанного потенциала компания Phoenix Contact представляет систему TSN на базе контроллера с PLCnext Technology и управляемых коммутаторов. В качестве протокола реального времени используется Profinet. Управляемые коммутаторы теперь доступны и в вариантах с оптоволоконным подключением.

Все устройства поддерживают такие функции TSN, как Quality of Service, предварительное оповещение, синхронизация точного времени по протоколу PTP и синхронная связь. Это позволяет использовать преимущества TSN в среде Profinet без изменения представления приложения. Существующие устройства Profinet также могут быть использованы без изменений.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации