The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SPS по безопасности для Profisafe

14.11.2023
ПЛК по безопасности

Новый контроллер безопасности AXC F XT SPLC 3000 компании Phoenix Contact работает в качестве левостороннего модуля расширения на устройствах управления PLCnext Control AXC F 2152 или AXC F 3152. Он дополняет портфель PLCnext мощным SPS безопасности для единиц Profisafe в сетях Profinet. Контроллер безопасности может использоваться в приложениях до категории безопасности SIL3 в соответствии с МЭК 61508/61511 и PLe в соответствии с EN ISO 13849-1.

SPLC 3000 может взаимодействовать с 300 F-устройствами, работая в качестве F-хоста и одновременно выступая в роли F-устройства. Контроллер безопасности полностью интегрирован в открытую экосистему PLCnext Technology и обладает высокой степенью модульности в сочетании с присоединяемыми с правой стороны расширениями Profisafe I/O шины Axiobus. Мощные и резервированные процессоры безопасности на базе ARM имеют тактовую частоту 800 МГц для канала 1 и 600 МГц для канала 2.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации