Соответствие стандарту SEMI F47 для источников питания

30.07.2024
Соответствие стандарту SEMI F47 для источников питания Uno Power

Источники питания UNO POWER с базовыми функциями производства Phoenix Contact оптимально подходят для использования в компактных шкафах управления благодаря своей высокой удельной мощности. Теперь весь ассортимент протестирован и подтвержден на соответствие стандарту SEMI F47.

Линейка изделий Uno Power отличается эффективными технологиями в небольшом корпусе, низкими потерями холостого хода и высоким уровнем КПД. В общей сложности 24 устройства с выходным напряжением от 5 до 48 B DC представлены в восьми вариантах конструкции и покрывают диапазон нагрузки от 25 до 960 Вт. Стандарт SEMI F47 определяет минимальные требования к устойчивости к перепадам напряжения для полупроводникового технологического, измерительного и автоматизированного испытательного оборудования. Как компоненты этих устройств, источники питания должны отвечать этим минимальным требованиям по помехоустойчивости. Если блок питания сертифицирован в соответствии с SEMI F47, он будет надежно работать даже при кратковременных провалах напряжения. Стандарт помог избежать дорогостоящих отказов на заводах и в производстве бытовой техники. Он применяется почти всеми производителями полупроводниковых инструментов и приобретает все большее значение во всем мире. Устройства 1-го и 2-го поколения теперь соответствуют этому новому стандарту и поэтому подходят для полупроводниковой промышленности.

Благодаря широкому выбору вариантов и расширенному диапазону температуры от -25 до +70°C (запуск устройства при -40 °C) источники питания отличаются особой гибкостью применения. Устройства также отличаются особенно высокой вибростойкостью и высокой устойчивостью к электромагнитным помехам. Устройства мощностью от 25 до 90 Вт также сертифицированы по классу 2 по стандарту UL 1310/508. Поэтому они особенно подходят для использования на американских рынках.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации