The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Решения для устойчивого развития перерабатывающей промышленности на выставке ACHEMA 2024

21.05.2024
Виртуальный вид цифровой технологической установки с логотипом выставки ACHEMA 2024

Перерабатывающая промышленность сталкивается с различными вызовами - будь то повышение эффективности и гибкости при модуляризации, снижение затрат на процессы или использование сбалансированных ресурсов для работы оборудования. На основе разработки технологических стандартов и модульных подходов, Phoenix Contact представит на выставке ACHEMA в павильоне 11.1, стенд A31, подходящие решения в области энергоэффективности и сокращения выбросов CO₂.

Передача данных в перерабатывающей промышленности является важнейшим фактором, когда речь идет об интеграции цифровых полевых шин. В условиях перехода на полную цифровую коммуникацию до полевого уровня Phoenix Contact предлагает новый коммутатор Ethernet APL, который обеспечивает возможность двухканального подключения полевых устройств APL в сети Ethernet во взрывоопасных зонах. При этом можно использовать не только данные процесса, но и другие ценные данные устройств, полученные напрямую из полевого уровня. Это будет представлено на стене APL нескольких поставщиков. Другие демонстрационные установки представят решения для мониторинга и контроля, позволяющие осуществлять профилактическое обслуживание на основе открытой архитектуры NAMUR. При участии различных партнеров Phoenix Contact работает над дальнейшим развитием подхода MTP. Совместно с компанией Pruess будут показаны возможности MTP в реальном времени. Новая концепция функциональной безопасности MTP учитывается здесь в виде мобильной рабочей емкости для взрывоопасной зоны 1. То же самое можно увидеть на станции деионизированной воды, станции очистки воды от установкок для электролиза, при участии Технического университета Дрездена. Современные технологии не только помогают генерировать, преобразовывать и распределять возобновляемые источники энергии, но и экономят до 50 % пространства по сравнению с традиционными решениями. MINI Analog Pro шириной всего 6 мм экономит место в шкафу управления и является идеальным решением для безопасной гальванической развязки полевых устройств Ex. Разделители сигналов могут использоваться для функциональной безопасности цепей до SIL 3 (1oo1), обеспечивая тем самым защиту людей, окружающей среды и оборудования. Взрывозащита есть для всех зон и групп веществ. В контексте административной оболочки Phoenix Contact демонстрирует возможности автоматического подтверждения искробезопасности с помощью цифровой паспортной таблички и сценария использования «Automated as built».

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации