Конфигуратор для индивидуальной маркировки материалов

22.04.2025
MARKING Configurator открыт на мониторе ПК

Решение для маркировки Phoenix Contact Marking Configurator позволяет заказывать индивидуальные маркировочные материалы для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Конфигуратор отличается высоким уровнем удобства для пользователя и гибкостью в процессе проектирования индивидуального решения. Процесс заказа прост, прозрачен и полностью оцифрован - даже для небольших партий от одной штуки.

К промышленной маркировке предъявляются многочисленные и разнообразные требования. Эти требования затрагивают не только область применения, технологию монтажа или долговечность отдельных маркеров, но и процесс производства и закупки маркировочных материалов. Если на производстве отсутствует нужная маркировочная система, или необходимо справиться с пиковыми нагрузками или провести техническое обслуживание, то можно воспользоваться Marking Configurator и заказать готовую маркировку простым способом. Phoenix Contact предлагает более 2000 стандартных материалов, которые можно использовать для проектирования индивидуальной маркировки в соответствии со специфическими требованиями. Интуитивно понятные и эффективные функции редактирования и контекстно-зависимая структура меню упрощают использование онлайн-конфигуратора. Конфигуратор предлагает множество возможностей форматирования текста, изображений, логотипов, символов, штрих-кодов и многого другого. Цифровое изображение индивидуальной маркировки на дисплее помогает избежать ошибок. Проекты можно удобно сохранить и открыть для последующего заказа в списке проектов «Мои решения». Полностью оцифрованный и прозрачный процесс заказа индивидуальных и готовых решений для маркировки обеспечивает высокий уровень гибкости и эффективности без необходимости собственной печати.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации