Источники питания Uno Power – новые варианты с зажимом Push-in и расширенным диапазоном напряжения

21.05.2025
Источники питания UNO POWER с технологией соединения Push-in

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми источниками питания: Uno Power мощностью до 90 Вт с технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC. Они представляют собой оптимальный источник питания для однофазных приложений в компактных шкафах управления. Новые источники питания от 30 до 90 Вт отличаются высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Поэтому они являются идеальным решением для промышленного применения и компактных шкафов управления.

Источники питания устанавливаются простым способом без инструмента благодаря технологии соединения Push-in, что значительно повышает эффективность и гибкость промышленного применения. Они также обладают расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC.

Ширина Uno Power составляет 35 мм, мощность – 90 Вт, что позволяет экономить место в шкафу управления. Входное напряжение лежит в диапазоне от 100 до 277 В AC и от 110 до 250 В DC, обеспечивая оптимальное питание для однофазных систем. Благодаря КПД до 95 % устройства вносят значительный вклад в экономию электроэнергии. Регулируемое выходное напряжение обеспечивает гибкую адаптацию к различным условиям применения. Устройства также характеризуются высоким средним временем между отказами (MTBF) - более 500 000 часов, что подчеркивает их надежность. Широкий диапазон температуры от -25 до +70 °C и гарантированный пуск при -40 °C делают устройства идеальным решением для наружной установки и позволяют надежно использовать их в условиях экстремальной температуры. Технология соединения Push-in также обеспечивает простое использование и быстрый монтаж без инструмента.

Новые источники питания Uno Power можно приобрести с различными уровнями мощности и выходного напряжения; они идеально рассчитаны на использование в компактных шкафах управления и сложных промышленных условиях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации