Источники питания для экстремальных условий окружающей среды
Новый источник питания третьего поколения TRIO POWER впервые выпускается с защитным покрытием на печатной плате. Это обеспечивает возможность надежного применения в экстремальных условиях окружающей среды.
Третье поколение источников питания устанавливает новый стандарт в машиностроении. Они компактны, прочны, надежны и отличаются простотой использования. Благодаря защитному покрытию печатной платы новый источник питания обеспечивает высокую степень готовности оборудования даже в экстремальных условиях окружающей среды. Лакирование печатной платы защищает от воздействия пыли, коррозионных газов и влажности воздуха. Также исключаются отказы в результате возникновения токов поверхностной утечки, обусловленных воздействием коррозии и электрохимической миграции.
Новые источники питания TRIO POWER экономят место благодаря узкой ширине и присоединению напрямую. Малая глубина позволяет устанавливать их в небольших корпусах 125 мм. Блоки питания также отличаются простотой в обращении: технология соединения Push-in обеспечивает быстрый монтаж без инструмента. Встроенные поля для маркировки используются для простого идентификатора обозначений оборудования и схем. Благодаря интуитивно понятной концепции ввода в эксплуатацию устройства быстро готовы к работе. Механическое закрытие потенциометров также делает их защищенными от вскрытия. Кроме того, источники питания имеют интеллектуальные возможности диагностики. Многоцветные светодиоды и сборный контакт сигнализируют обо всех соответствующих состояниях, таких как DC OK, перегрузка и короткое замыкание. Динамический boost (150 процентов/5 пять секунд) также позволяет запускать тяжелые нагрузки. Благодаря мощной выходной характеристике можно без проблем заряжать и емкостные нагрузки до выходной мощности 960 Вт в 1 AC и 3 AC.