The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективные и наглядные рабочие места сборщиков

21.05.2024
Тормоз для структурирования проводников на рабочих местах сборщиков

Новый тормоз clipx Wire brake компании Phoenix Contact обеспечивает эффективную подготовку проводников и кабельную разводку. Он специально разработан, чтобы оптимизировать организацию работы с кабелями и повысить обозримость рабочих мест.

Тормоз clipx Wire brake используется для структурирования проводников в диапазоне сечений от 0,5 до 6 мм². Значительно облегчается работа и организация при подготовке проводников и кабельной разводке. Тормоз для проводника можно установить на монтажную рейку NS 35 или прикрутить к монтажной панели с помощью винта с внешней шестигранной головкой (размер ключа 8). Поэтому он обеспечивает гибкое и в то же время стабильное крепление.

Проводники продеваются через тормоз проводников и не могут проскользнуть обратно через пластины. Тормоз проводника clipx Wire brake может быть маркирован с помощью маркировки UCT-TM 6 или UC-TM 6. Это делает параллельную обработку различных сечений провода более прозрачной и предотвращает путаницу с похожими сечениями. Структурированное расположение и позиционирование сокращает время изготовления, так как время поиска и доступа на производстве значительно уменьшается.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации