The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективная и долговечная маркировкa в инфраструктуре зданий

27.08.2024
Маркировка кабеля в сфере монтажа в здании

Phoenix Contact предлагает комплексные решения для профессиональной маркировки в инфраструктуре зданий. Различные технологии маркировки, интуитивно понятное программное обеспечение, широкий ассортимент материалов и комплексное обслуживание позволяют значительно упростить рабочие процессы.

Высокопроизводительные системы маркировки Phoenix Contact оснащены устойчивой лазерной маркировкой, универсальной струйной УФ-печатью и гибким термотрансферным принтером. Стационарные маркировочные системы подходят для обработки больших объемов маркировки. Однако в инфраструктуре зданий маркировка часто наносится в непосредственной рабочей среде. Мобильные аккумуляторные принтеры серии Thermomark Go и Thermomark Prime 2.0 предлагают гибкие и готовые к использованию возможности этикетирования напрямую на объекте. Благодаря приложению MARKING system создание разметки становится эффективным и интуитивно понятным. Ассортимент изделий MARKING system покрывает весь спектр задач по обработке самых разных материалов для маркировки. К ним относятся, например, печатные предупреждающие таблички для маркировки цепей аварийного освещения в соответствии с DIN VDE 0108-100, противопожарные знаки для маркировки дымовых извещателей в соответствии с DIN 4066 или обязательные и предупреждающие таблички в соответствии с ISO 7010. Кроме того, некоторые материалы могут быть сконфигурированы в соответствии с индивидуальными требованиями. Эти индивидуальные артикулы идеально подходят для небольших серийных проектов в области инфраструктуры зданий. Новые размеры быстро появляются в наличии и могут быть изготовлены на заказ в небольших количествах. Это продуманное и целостное системное решение позволяет монтажникам легко маркировать инфраструктуру зданий и значительно экономить время и средства.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации