EV-T2SOCR-B-WL - Защитная крышка
1527539

CHARX connect modular, Тип 2, Защитная крышка, Принадлежности, Basic, круг, Монтаж на передней стенке , Резьба М5, с самозакрывающимся механизмом, для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Без логотипа, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Индивидуальное оформление благодаря возможности нанесения собственного логотипа
Надежная защита вашей зарядной розетки от погодных воздействий и вандализма