Защитная крышка для зарядных розеток на электромобиле
CHARX T1HBI-FLAP-COMPLETE
-
Защитная крышка
1778090
CHARX connect universal, CCS тип 1, Защитная крышка, Принадлежности, с индикатором состояния с помощью свободно управляемого светодиода RGB, с углами, Диаметр сверла M7, для размещения на зарядной розетке на электромобиле, UNECE R61
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Надежная защита всех сигнальных и силовых контактов от струй воды в соответствии со стандартом IPX5
Интеллектуальное управление: крышка AC открывается автоматически при открытии крышки DC
Простая интеграция благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений для CCS типа 1 и CCS типа 2
Дополнительные опции: кнопка отмены зарядки и индикатор состояния со свободно управляемым светодиодом RGB