Соединительный кабель для FLT-ISG-100-EX, длина 300 мм.
Разделительный искровой разрядник
С помощью наших разделительных искровых разрядников вы можете защитить изоляционные фланцы от разрушения вследствие перенапряжений. Решение дает вам возможность предотвратить отказы, простои и даже утечки из трубопроводов и защитить чувствительные изоляционные фланцы от пробоев. Разделительный искровой разрядник обеспечивает уравнивание потенциалов молниезащиты и надежно отводит перенапряжения. Это способствует бесперебойному функционированию трубопроводов.
Пластина для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 18 мм.
Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 11 мм.
Пластина для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 14 мм.
Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 18 мм.
Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 48 мм.
Пластина для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 42 мм.
Пластина для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 33 мм.
Пластина для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 11 мм.
Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 56 мм.
Преимущества для вас
- Максимальная защита благодаря самому оптимальному классу допустимой нагрузки по току молнии H
- Долгий срок службы в экстремальных условиях благодаря превосходной коррозионной стойкости
- Оптимальная защита, напряжение срабатывания согласовано с комплектами изоляционных компонентов для фланца
- Универсальное использование благодаря признанным по всему миру допускам для взрывоопасных областей
Изоляционный фланец с разделительным искровым разрядником
Выравнивание потенциалов для защиты трубопроводов от тока молнии
Продолжительный срок эксплуатации чрезвычайно важен для экономичного использования трубопроводов. Для защиты от коррозии применяются активные защитные системы. При обычной эксплуатации они требуют изолирования металлических труб по отношению к потенциалу земли.
Для защиты изоляции труб и изоляционного фланца от повреждений вследствие перенапряжения применяются разделительные разрядники с искровым промежутком. При возникновении перенапряжения такой разрядник становится низкоомным и отводит напряжение. Так происходит выравнивание потенциалов для защиты от тока молнии. Даже высокие токи молнии надежно отводятся на землю по определенному пути благодаря наиболее оптимальному классу допустимой нагрузки по току молнии H (согласно МЭК 52561-3).
Разделительный искровой разрядник с монтажными материалами
Выдерживающие импульсный ток соединения
При попадании молнии через материал протекают очень высокие токи, поэтому принадлежности также должны надежно выдерживать эти высокие нагрузки.
Поэтому все принадлежности для подключения разделительного искрового разрядника FLT-ISG… Phoenix Contact рассчитаны на соответствующую пропускную способность.
При монтаже разделительных искровых разрядников используйте проверенные принадлежности для предотвращения повреждений в следствие возникновения искр во взрывоопасных областях.