PML-P108 (D200) - Запрещающая табличка
1014207

Запрещающая табличка, Лист, красный/белый, с маркировкой: Тушение водой запрещено, тип монтажа: склеивание, диаметр: 200 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 200 мм, ширина текстового поля: 200 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Самоклеющиеся запрещающие таблички, с символом
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Запрещающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010