EML-HT (35X6,5)R CUS - Высокотемпературная этикетка
0830669

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, круглая, диаметром 12 мм, устойчивость к воздействию температур от 60 до 300°С, индивидуальная маркировка с указанием месяца и года

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Этикетка EML-HT состоит из акрилатной пленки, имеющей высокую температурную стойкость. Ее можно применять для маркировки печатных плат, а также в любых процессах промышленной пайки
Диапазон температуры длительного воздействия от -40 °C ... 180 °C, 300 °C до 60 секунд
В комбинации с красящей лентой THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT нанесенная маркировка отличается высокой стойкостью к повышенной температуре и воздействию химикатов
Материалы EML-HT ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HT ... индивидуально по Вашему выбору