SACC-M1SACC-M12FSB-5CON-M16/0,22 SEW
-
Встраиваемый соединитель для шинной системы
1568567
Встраиваемая розетка шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом B-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 0,22 м, 2 x 0,32 мм2
Подробная информация о продукте
Полюсов | 2 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | B |
Pезьба Pg | M16 x 1,5 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Испытательное напряжение | 2500 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В |
Сопротивление кабеля, макс. | 78,4 мΩ/м |
Тип подключения | PROFIBUS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | B |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 0,22 м |
Тип кабеля | PROFIBUS |
Наружный диаметр кабеля | 7,80 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | фиолетовый RAL 4001 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,55 мм ±0,07 мм |
Отдельная жила, цвет | красный, зеленый |
Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 провода с 2 наполнителями для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Номинальное напряжение, проводник | 30 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В |
Проводники - сопротивление | ≤ 78,4 мΩ/м |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Производственная мощность | 32 пФ (Линия-линия) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 78 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 78 мм |
Радиус изгиба | 78 мм |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1568567 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABQSAI |
GTIN | 4046356333252 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,28 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 38,28 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg