SACCBP-FS-4CON-M16/6,0-28R SCO
   - 
  Аппаратн. соединитель, задняя стенка
    
      1420406
      
      
    
  
      Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 6 м, 0,50 мм2
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. | 
| Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки | 
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | 
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием  | 
            |
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку (M16 x 1,5) | 
| Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) | 
| Полюсов | 4 | 
| Механические ключи | A | 
| Тип резьбы | M12 | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ AC | 
| Номинальное напряжение UN | 250 В | 
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Подключение с помощью кабеля | 
| Тип контакта | Розетка | 
| Сечение провода | 0,5 мм² | 
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо | 
| Кабельный отвод головки | прямое | 
| Тип резьбы головки | M12 | 
| Тип фиксатора головки | SPEEDCON | 
| Механические ключи | A | 
| Подключение 2 | |
| Исполнение головки | свободный конец | 
| Длина кабеля | 6 м | 
| Сечение жил кабеля | 0,5 мм² | 
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) | 
| IP65 (в смонтированном состоянии) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C | 
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) | 
| Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 | 
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 | 
| Номер артикула | 1420406 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | ABQDGG | 
| GTIN | 4055626227146 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 352,6 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 336,109 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 | 
| ECLASS-15.0 | 27440103 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg