SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1441642

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на переднюю стенку/четырехгранный фланец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку