SACC-E-M12FSL-4CON-M16XL/0,2 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1425587

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, L-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м, 2,50 мм2, Жила PEX, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки