SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239902
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: A, Монтаж на заднюю стенку, Pg9, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку Pg9 с контргайкой |
Указания по монтажу | с контргайкой |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PBT |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Проходное сопротивление | ≤ 0,003 Ω |
Сопротивление изоляции | ≥ 100000 Ω |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пайка волной |
Тип контакта | Штифт |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Номер артикула | 1239902 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | ABQEGL |
GTIN | 4063151425074 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 20,78 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 15,35 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg