SACC-CIP-M12FS-8P SMD TX - Держатель контактов
1308047

Держатель контактов, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Опциональное подключение экрана и уплотнение для устройства в неподключенном состоянии