SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR R - Держатель контактов
1420828

Держатель контактов, Мощность, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, L-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством