SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR R - Держатель контактов
1420833

Держатель контактов, Мощность, 6-контактный, Гнездо, прямое, M12, M-кодирование, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством