SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Держатель контактов
1239532

Держатель контактов, Мощность, 5-контактный, Гнездо, прямое, L-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством