SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Держатель контактов
1425600

Держатель контактов, Мощность, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12, L-кодирование, Выводы под пайку (THR)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством