SACC-FSBPY0,4-94H/RJ45-0,2PWR
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1415375
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801:2002) (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, Гибридный провод
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
| Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
| Тип датчика | Ethernet Hybrid |
| Полюсов | 8 |
| Механические ключи | Y |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал | Цинковый, изготовлен методом литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC (Питание и данные) |
| 50 В DC (Питание и данные) | |
| Номинальный ток IN | 0,5 A (Данные) |
| 6 A (Соединение активно) | |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Гибридный провод |
| Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
| Механические ключи | Y |
| Ethernet-Hybrid [94H] | |
| Вес проводника | 87 кг/км |
| UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet-Hybrid [94H] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,15 мм² (Данные) |
| 4x 0,6 мм² (Соединение активно) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм (Данные) |
| 1,4 мм (Соединение активно) | |
| Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP (Данные) |
| PP (Соединение активно) | |
| Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный |
| Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км (Данные) |
| ≤ 34,60 Ом/км (Соединение активно) | |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (4 МГц ... 100 МГЦ) |
| Производственная мощность | ном. 50 нФ (на километр) |
| Полное сопротивление дифференциала | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 38 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 76 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
| Прочность на разрыв | 70 Н (согласно DIN EN 50565-1 при подвижной прокладке) |
| 240 Н (согласно DIN EN 50565-1 при неподвижной прокладке) | |
| Переходное затухание (NEXT) | 56,3 дБ (при 4 МГц) |
| 50,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 47,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 45,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 35,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 6 дБ (при 4 МГц) |
| 9,5 дБ (при 10 МГц) | |
| 12,1 дБ (при 16 МГц) | |
| 13,5 дБ (при 20 МГц) | |
| 17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32 дБ (при 100 МГц) | |
| ≥ 80,00 дБ (30 МГц ... 125 МГЦ) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754 |
| согласно DIN VDE 0472, часть 815 | |
| Негорючесть | согласно UL 2556, раздел 9.1 и UL 1581 раздел 1100 |
| согласно UL 2556 раздел 9.3 и UL 1581 раздел 1060 | |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
| согласно DIN EN 50363-10-2 | |
| Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
| Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| не содержит силикона | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 80 °C (без механического приведения в действие) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-113 |
| Номер артикула | 1415375 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | ABQDGI |
| GTIN | 4055626045764 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 62,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 66,012 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg