ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем
1225275

Корпус для установки на монтажную рейку, 10U верхняя часть, встроенный резистивный сенсорный дисплей 2,4", разрешение: 320 x 240 Пиксел, интерфейс: 4-проводной SPI полудуплекс, Крышка корпуса, ширина: 56,88 мм, высота: 109,8 мм, глубина: 29,5 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Система корпусов для визуализации и управления в шкафу управления
Согласованные корпуса с предустановленными сенсорными дисплеями
Быстрая сборка готовых модулей
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения