ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - Верхняя часть корпуса
2853718

Корпус для установки на монтажную рейку, Комплект из верхней части корпуса, 4 разъема на плату (3-контактных) и 4 клеммы для печатной платы с винтовым зажимом (3-контактных), ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку