The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

EH 35-C CS/ABS BK9005 - Верхняя часть корпуса
2200253

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, без соединительного отверстия, ширина: 35,1 мм, высота: 75 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций