TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906815

Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом