MNT-1 E
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2882239
Промежуточный штекер, с защитой от импульсных перенапряжений, для сетевых розеток, визуальная индикация питания и неисправности..
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита устройств |
Серия изделий | MAINTRAB |
Конструкция | Промежуточный штекер |
Может применяться в странах со следующими кодами | E, P |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Класс испытания согл. МЭК | III |
T3 | |
Тип EN | T3 |
Ширина | 63 мм |
Высота | 79 мм |
Глубина | 75,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Направление действие | L(N)-PE |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 275 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 360 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 360 В AC |
Номинальный ток IL | 16 A (30 °C) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 3 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 3 кA |
Номинальный ток разряда In (8/20) мкс (N-PE) | 3 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 8 кA (> 100x 1 кА) |
Потребление энергии, симметрично | 140 Дж (L-N) |
Потребление энергии, асимметрично | 220 Дж (L(N)-PE) |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,2 кВ |
≤ 1 кВ (при 1 кA (8/20 мкс)) | |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс (L-N) |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс (L, N-PE) |
Номинал предохранителя, макс. | 16 A (gL/C) |
Стойкость к коротким замыканиям IP при макс. входном предохранителе (эффективная) | 3 кA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (защита от доступа детей) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
МЭК 60884-1 | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11/A11 |
Указание | 2007 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 2005 |
Стандарты/нормативные документы | VDE 0620-1 |
Указание | 2005 |
Стандарты/нормативные документы | SEK SS 428 08 34 |
Указание | 2004 |
Тип монтажа | Вставляется в сетевую розетку |
Номер артикула | 2882239 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1421 |
GTIN | 4046356073523 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 153,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 101,55 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg