BT-1S-230AC/O - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2800625

Разрядник Тип 3, универсальный монтаж в электрическую розетку, подоконные каналы, фальш-полы или непосредственно на оконечные устройства. Контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Установка на ответвления и проходную проводку. Исполнение: 230 В пер. тока

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптимально расширенная защита электрооборудования зданий, позволяющая повысить срок службы и степень его готовности
Универсальное применение благодаря компактной конструкции
Скрытая защита от перенапряжений благодаря установке во встроенную розетку устройств
Хорошая информированность благодаря визуальной и звуковой сигнализации о неисправностях