Устройство защиты от перенапряжений для систем 480 В с соединением "треугольник" при токах до 100 кА.
VAL-SQ SP 100-480D
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2800467
Устр-во защиты от перенапряжений для систем 480 В перем. тока с соединением "треугольник". Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу. Гибридная схема контроля формы сигнала для защиты от перенапряжений при токах до 100 кА.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов