VAL-MS 120/3+1/FM-UD - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2856692

Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из базового элемента с контактом дистанционной сигнализации и защитного штекера, для монтажа на рейку NS 35/7.5, номинальное напряжение: 120 В пер. тока, схема 3 + 1

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия