VAL-ME-N/PE
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2880817
Разрядник Тип 2, с искровым промежутком N-PE, состоит из одной части
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Класс испытания согл. МЭК | II |
Тип EN | T2 |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Номинальное напряжение UN | 230 В AC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Длина снятия изоляции | 14,5 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Ширина | 17,7 мм |
Высота | 89,8 мм |
Глубина | 65,5 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Направление действие | N-PE |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 260 В AC |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 1 кВ (при In) |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-1 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 61643-11 |
МЭК 61643-1 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1/C62.34/C62.45 | |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-11 |
Указание | 2002 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 1998 |
Стандарты/нормативные документы | UL 1449 |
Указание | ed. 2 |
Стандарты/нормативные документы | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2880817 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1331 |
GTIN | 4046356049122 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 103,35 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 98,913 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MPB 18/4-12 - Монтажная перемычка 2809296
-
MPB 18/3- D - Концевая крышка для монтажных перемычек 2809322
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX 50 - Инструмент для резки кабеля 1206641
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg